AXL E IOL TC4/K M12 - Analog modul
2702983

Axioline E-IO-Link/analog-omvandlare med 4 analoga TC-ingångar (typ K/J), 2-ledaranslutningsteknik, 1 IO-Link-A-port, 24 V DC, kapslingsklass IP65

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.2
Statusindikering
4 differensingångar för termoelement
Mätområde typ K: -270 °C ... +1372 °C
Mätområde typ J: -210 °C ... +1200 °C
Valbar upplösning 0,1 K/0,01 K
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
M12-kabelförskruvning, push-in-teknologi
Diagnostikinformation i processdataordet
Modulelektronikens försörjning via masterns IO-Link-gränssnitt
Kapslingsklass IP65