AXL E IOL DI16 M12 6P - Digital modul
2702660

Axioline E-digitalinmatningsenhet via IO-Link i plastkapslingen med en IO-Link-A-Port och 16 ingångar, 24 V DC, 4-ledar-teknik, M12-kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-specifikation V1.1.2
Anslutning av upp till 16 ingångar med M12-kontakter (A-kodade, 5-poliga)
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Sparad enhetstypskylt
Skyddsklass IP65/67