AXL E IOL AO1 U M12 S - Analog modul
2700350

Axioline E-IO-Link/analog omvandlare för anslutning av ett analogt ställdon, 0 V ... 10 V, M12-kontakt, rakt utförande

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
1 IO-Link-gränssnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.1
Rak konstruktion
1 analog utgång
Ställdonsanslutning i 3-ledar-teknik via en M12-kontakt (A-kodad, 5-polig)
Spänningsområde: 0 V ... 10 V
FE-anslutning för lokal anslutning till funktionsjord
Modulelektronikens och ställdonets försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
Lokal statusindikering
Skyddsklass IP65/67