IO-Link/analogomvandlaren är en IO-Link-enhet som omvandlar IO-Link-protokollet till analoga signaler. Gör det möjligt att överföra signaler via en IO-Link-master till analoga ställdon.
AXL E IOL AO1 I M12 S
-
Analog modul
2700351
Axioline E-IO-Link/analog omvandlare för anslutning av ett analogt ställdon, 4 mA ... 20 mA, M12-kontakt, rakt utförande
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
1 IO-Link-gränssnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.1
Rak konstruktion
1 analog utgång
Ställdonsanslutning i 3-ledar-teknik via en M12-kontakt (A-kodad, 5-polig)
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
FE-anslutning för lokal anslutning till funktionsjord
Modulelektronikens och ställdonets försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
Lokal statusindikering
Skyddsklass IP65/67