AXL E IOL AI1 U M12 R - Analog modul
2700273

Axioline E-IO-Link/analog omvandlare för anslutning av en analog sensor, 0 V ... 10 V, M12-kontakt, vinklat utförande

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
1 IO-Link-gränssnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.1
Vinklat utförande
1 analog ingång
Ställdonsanslutning i 3-ledar-teknik via en M12-kontakt (A-kodad, 5-polig)
Spänningsområde: 0–10 V
FE-anslutning för lokal anslutning till funktionsjord
Modulelektronikens och givarens försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
Lokal statusindikering
Skyddsklass IP65/67