Axioline E-EtherCAT®- IO-Link-Master är avsedd för användning i ett EtherCAT®-nätverk. Den gör det möjligt att driva upp till åtta IO-Link-sensorer/-ställdon och används dessutom för registrering av digitala signaler.
AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P
-
Kommunikationsmodul
2701524
Axioline E, EtherCAT®, M12-kontakter, IO-Link-portar Klass A: 4, anslutningstyp: M12-kontakter, anslutningsteknik: 3-ledare, IO-Link-portar Klass B: 4, anslutningstyp: M12-kontakter, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala ingångar till pin 2 vid typ-A-port: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 185 mm |
| Djup | 30,5 mm |
| Borrhålsavstånd | 198,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Höjden är 212 mm inklusive fästklaffar. |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Pocan® |
| Färg | antracit |
| EtherCAT® | |
| Antal kanaler | 2 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Information om anslutningsmetod | D-kodad |
| Poltal | 4 |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (med Autonegotiation) |
| EtherCAT® | |
| Apparattyp | EtherCAT®-SubDevice |
| Systemspecifikt protokoll | Mailbox-protokoll CANopen over EtherCAT® |
| Mailbox-protokoll File access over EtherCAT® | |
| Specifikation | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar till pin 2 vid typ-A-port |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, X01 ... X04 är dubbelt belagda |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 3 mA |
| Givarström per kanal | max. 200 mA (av L+/L-) |
| Givarsummaström | max. 1,6 A (av L+/L-) |
| Ingångsfrekvens | 0,5 kHz |
| Ingångsfiltertid | < 1000 µs |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | IO-Link-Ports i drifttypen digital ingång (DI) |
| Antal ingångar | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, X01 ... X04 är dubbelt belagda |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsmärkström | typ. 3 mA |
| Givarström per kanal | max. 200 mA (av L+/L-) |
| Givarsummaström | max. 1,6 A (av L+/L-) |
| Ingångsfiltertid | < 1000 µs |
| Ingångsfrekvens | 0,5 kHz |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Kortslutningsskydd av givarförsörjningen; ja | |
| IO-Link | |
| Antal portar | 4 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Porttyp | Klass A |
| Cykeltid | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * se "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Antal portar | 4 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Porttyp | Klass B |
| Cykeltid | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * se "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digital | |
| Beskrivning av utgången | IO-Link-Ports i drifttypen digital utgång (DO) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, X01 ... X04 är dubbelt belagda |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | max. 8 |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 150 mA |
| Maximal utgångsström per modul | 1,2 A |
| Resistiv nominell last | 3,6 W (160 Ω, vid märkspänning) |
| Induktiv nominell last | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, vid märkspänning) |
| Signalfördröjning | max. 150 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 200 µs (vid urkopplingen) | |
| kopplingsfrekvens | max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) |
| max. 5500 per sekund (vid resistiv märklast) | |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -15 V DC |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Kortslutningsskydd; ja | |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Produktfamilj | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Speciella egenskaper | Plastkåpa |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Försörjning: IO-Link | |
| Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC |
| Märkström per IO-Link port | max. 150 mA (till C/Q (Pin 4), maximalt 1,6 A över alla 8 IO-Link C/Q och L+ ledare) |
| max. 200 mA (till L+/L- (Pin 1 och Pin 3), kort upp till 1,6 A vid starten) | |
| max. 2 A (till UA (Typ-B-Ports, Pin 2 och Pin 5)) | |
| Tillåtna kabellängder | < 20 m (till sensorn) |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Försörjning: Modulelektronik och givare | |
| Benämning | Försörjning av modulelektronik och givare (US) |
| Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
| Poltal | 4 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 180 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Försörjning: Ställdon | |
| Benämning | Försörjning av ställdon (UA) |
| Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
| Poltal | 4 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 28 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, IO-Link-portar) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, IO-Link-portar) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, IO-Link-portar) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, IO-Link-portar) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Artikelnr | 2701524 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI7DE |
| Produktnyckel | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763745 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 555,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 551,4 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datakontakter 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Inskjutningsskylt 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Strömkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Strömkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Nätverkskabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Nätverkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Nätverkskabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Nätverkskabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Strömkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Strömkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Strömkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Strömkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
NF PD IOL R - Induktiva kopplare 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiva kopplare 1736167
Fördelar
Anslutning till EtherCAT®-nätverket med M12-kontakter (D-kodade)
Överföringshastighet 100 Mbit/s
Anslutning av fyra IO-Link-enheter med extra digital ingång
Anslutning av fyra IO-Link-ställdon med extra spänningsförsörjning
Anslutning av IO-Link-portarna med M12 kontakter (A-kodade, 5-poliga)
IO-Link-specifikation V1.1.2
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Skyddsklass IP65/67
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge