QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT - DC/DC-omvandlare
2910120

Primärswitchad DC/DC-omvandlare, QUINT POWER, DIN-skenemontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Starkaste utgångssidan: Enkel utbyggnad av anläggning, pålitlig start av tunga laster samt utlösning av automatsäkringar
Mycket omfattande signalering: Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Välj mellan push-in-anslutning och skruvanslutning
Kan beställas konfigurerad från 1 styck

Ofta ställda frågor


För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.

Visa mindre

Kan jag använda QUINT4 DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?

Ja, med QUINT4 DC/DC-omvandlare >100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt med SFB Technology. Se kapitlet ”SFB Technology” i databladet, som finns under "Downloads".


Varför anges en så hög märkström för den externa försäkringen i databladet?

De försäkringar som anges i databladet säkrar att de inte löser ut oavsiktligt ens under de mest ogynnsamma driftförhållanden (t.ex. maximal uteffekt vid minimal ingångsspänning).


Hur kan jag konfigurera enheten?

Du kan utföra konfigurationen med din mobila enhet med QUINT POWER-appen eller med din Windows PC med QUINT POWER-programvaran, som finns under "Nedladdningar" och "Programvara". Observera att USB-programmeringsadapter 2909681 krävs på PC:n.


Finns den här artikeln också med ett skyddslackerat kretskort och ATEX/IECEX godkännande?

Ja, här kan du använda artikeln 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO.



Visa vanliga frågor och svar