QUINT DC/DC-omvandlare med bästa funktion
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT DC/DC-omvandlaren ut snabbt kabelskyddsbrytare magnetiskt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
QUINT-PS/60-72DC/24DC/10
-
DC/DC-omvandlare
2905009
E-nummer:
5240259
Primärswitchad QUINT DC/DC-omvandlare med ingång för ett stort område, för montering på DIN-skena, med SFB-teknik (Selective Fuse Breaking), ingång: 60-72 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / Compliance Statement
Godkännande-ID: 18-050-00cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.
Visa mindreKan jag använda QUINT DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?
Ja, med QUINT DC/DC-omvandlare > 100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt med SFB Technology. Vid utformningen ska du ta hänsyn till SFB:s projektplaneringsmatris, som finns i nedladdningsområdet under "Övrigt".
Finns den här artikeln också med ett skyddslackerat kretskort?
Ja, här kan du använda artikeln 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO.