SACC-MS-5SC SH DN SCO - Datakontakter
1432761

Datakontakter, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, skärmad, hane rak M12, kodning: A, Fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Fjäderkraftanslutning: anslut säkert även vid stötar och vibrationer tack vare höga kontaktkrafter
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning