SUBCON-PLUS F5 - D-SUB-buss-stickkontakt
2744102

D-SUB kontakt, 9-polig hona, två kabelinföringar under 35°, bussystem: MODBUS, CEGELEC, pinanslutning: 1, 1, 2, 3, 6, 7; skruvanslutningsplintar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock
Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
Separata plintar för varje kabel
Kan användas universiellt
Hög EMC-säkerhet
Konfektionering under fältförhållanden
Hög överföringshastighet
Kabelinföring kan väljas flexibelt