PPC 1,5/S/ 3 - COMBI-koppling
3213399

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 1, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med Push-in Technology COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
För säker och platsbesparande installation av kontakter i kabelkanaler och fördelarschakt
Testad för spårbunden trafik