SAC-M12FR/7,0-970/R4AQ
-
Bussystem-kabel
1405482
Bussystem-kabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak RJ45, på Honkontakt vinklad M12, kabellängd: 7 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Sensortyp | VARAN |
Poltal | 6 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 1 |
Bussystem | VARAN |
Signaltyp/kategori | VARAN |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
PC | |
PA | |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, svårantänt, självslocknande | |
Förzinkat gjutgods, förnicklat | |
NBR |
Kabellängd | 7 m |
VARAN [970] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 81 kg/km |
Poltal | 6 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | VARAN [970] |
Ledarkonstruktion | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,16 mm |
AWG spänningsförsörjning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,38 mm² (Spänningsförsörjning) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,35 mm (Signalledning) |
1,5 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | SANTOPRENE halogenfri |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material fyllnad | Garn |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, vit/orange, vit/grön, grön, orange |
Typ av parskärm | Flätad av förtennade koppartrådar, 95 % skydd |
totalkabling | 1 stjärnformad och 2 trådar med 2 fyllnader |
Ledarmotstånd max. | 77 Ω/m (Datakabel) |
Isolationsmotstånd | 5 GΩ*km (Datakabel) |
Impedans | 100 Ω ±15 % |
driftkapacitans | 50 nF (Datakabel) |
Märkspänning kabel | 125 V (Datakabel) |
48 V (Spänningsförsörjning) | |
Isolationsspänning | 2000 V (Spänningsförsörjning) |
max. 700 V AC (Datakabel) | |
Minsta böjradie, fast kablage | ≥ 93 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | ≥ 93 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 3000000, Böjradie: 93 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 1 m/s, Acceleration: 2 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN EN 50267-2-1 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
Omgivningstemperatur (kablage) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C (vid installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-25 °C ... 90 °C (Hane/hona) | |
-20 °C ... 70 °C (RJ45) |
Artikelnr | 1405482 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Produktnyckel | AF1CMM |
GTIN | 4046356746823 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 589,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 589,8 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge