SAC-6P-MS/ 1,0-970/FR SCO
-
Bussystem-kabel
1409128
Bussystem-kabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 1 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Bussystem |
Sensortyp | VARAN |
Poltal | 6 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | VARAN |
Signaltyp/kategori | VARAN |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | N.C. | 1 (Hona) |
2 (Kontakt) | N.C. | 2 (Hona) | |
6 (Kontakt) | BU (Power) | 6 (Hona) | |
7 (Kontakt) | BN (Power) | 7 (Hona) | |
5 (Kontakt) | GNWH (RD+) | 5 (Hona) | |
8 (Kontakt) | GN (RD-) | 8 (Hona) | |
2 (Kontakt) | OGWH (TD+) | 2 (Hona) | |
3 (Kontakt) | OG (TD-) | 3 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
Poltal | 6 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A (Standard) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON |
Poltal | 6 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A (Standard) |
Kabellängd | 1 m |
VARAN [970] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 81 kg/km |
Poltal | 6 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | VARAN [970] |
Ledarkonstruktion | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,16 mm |
AWG spänningsförsörjning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,38 mm² (Spänningsförsörjning) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,35 mm (Signalledning) |
1,5 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | SANTOPRENE halogenfri |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material fyllnad | Garn |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, vit/orange, vit/grön, grön, orange |
Typ av parskärm | Flätad av förtennade koppartrådar, 95 % skydd |
totalkabling | 1 stjärnformad och 2 trådar med 2 fyllnader |
Ledarmotstånd max. | 77 Ω/m (Datakabel) |
Isolationsmotstånd | 5 GΩ*km (Datakabel) |
Impedans | 100 Ω ±15 % |
driftkapacitans | 50 nF (Datakabel) |
Märkspänning kabel | 125 V (Datakabel) |
48 V (Spänningsförsörjning) | |
Isolationsspänning | 2000 V (Spänningsförsörjning) |
max. 700 V AC (Datakabel) | |
Minsta böjradie, fast kablage | ≥ 93 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | ≥ 93 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 3000000, Böjradie: 93 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 1 m/s, Acceleration: 2 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN EN 50267-2-1 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
Omgivningstemperatur (kablage) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1409128 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AF1CMM |
Produktnyckel | AF1CMM |
GTIN | 4046356862837 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 119,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 119,1 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge