SAC-5P-MINMR/15,0-928/MINFR DN
-
Bussystem-kabel
1417951
Bussystem-kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, skärmad, Hane vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, på Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 15 m, Oskärmad kontakt
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | DeviceNet™ |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signaltyp/kategori | DeviceNet™ |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 5,2 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | TPU |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | SR (Skärm) | 1 (Hona) |
2 (Kontakt) | RD (V+) | 2 (Hona) | |
3 (Kontakt) | BK (V-) | 3 (Hona) | |
4 (Kontakt) | WH (CAN_H) | 4 (Hona) | |
5 (Kontakt) | BU (CAN_L) | 5 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kabellängd | 15 m |
DeviceNet trunk-kabel [928] | |
UL AWM-stil | 20201 (60 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | DeviceNet trunk-kabel [928] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG18 (Signal) + 2xAWG15 (Power) |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,26 mm |
AWG signalledning | 18 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,34 mm |
AWG spänningsförsörjning | 15 |
Kabeldiameter | 2x 1 mm² (Datapar) |
2x 1,7 mm² (Spänningsförsörjning) | |
1x 1 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 3,8 mm (Datapar) |
ca. 2,7 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 12,20 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE (Datapar) |
PVC (Spänningsförsörjning) | |
Enkelledare, färg | röd-svart, blå-vit |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Plastlaminerad aluminiumfolie, aluminiumsidan utåt |
totalkabling | 2 par och en fyllnadsledare till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | > 5 GΩ*km |
Impedans | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
driftkapacitans | nom. 40 nF |
Märkspänning kabel | < 600 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 61 mm |
Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
enligt UL 1581 (Cable Flame) | |
enligt IEC 60332-3-24 | |
oljebeständighet | UL 1581 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 80 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1417951 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF1FDD |
GTIN | 4046356540278 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 237 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 237 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge