SAC-5P-10,0-923/MINFR DN
-
Bussystem-kabel
1418497
Bussystem-kabel, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, silvergrå RAL 7001, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | DeviceNet™ |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signaltyp/kategori | DeviceNet™ |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 5,2 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | TPU |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Hona) | SR (Skärm) |
2 (Hona) | RD (V+) | |
3 (Hona) | BK (V-) | |
4 (Hona) | WH (CAN_H) | |
5 (Hona) | BU (CAN_L) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Kabellängd | 10 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 90 kg/km |
UL AWM-stil | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 22 |
Kabeldiameter | 2x 0,25 mm² (Datakabel) |
2x 0,34 mm² (Spänningsförsörjning) | |
1x 0,34 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Datakabel) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | silvergrå RAL 7001 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE (Datakabel) |
PE (Spänningsförsörjning) | |
Enkelledare, färg | röd-svart, blå-vit |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Plastlaminerad aluminiumfolie, aluminiumsidan utåt |
totalkabling | 2 par om en fyllnadsledare i mitten till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 80 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km (Datakabel) |
≥ 5 GΩ*km (Spänningsförsörjning) | |
Slingmotstånd | ≤ 181,80 Ω/km (Datakabel) |
≤ 114,80 Ω/km (Spänningsförsörjning) | |
Impedans | 120 Ω ±10 % (vid 1 MHz) |
Ledningskapacitet | nom. 40 nF/km (Datakabel) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 34 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 67 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 70 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivningstemperatur: ≤ 70 °C |
skärmdämpning | ≤ 22,9 dB/km (vid 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (vid 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (vid 125 kHz) | |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt IEC 60754-1 | |
Flamhärdighet | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Övrig beständighet | klibbar inte |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
≤ 70 °C (Kabel, användning i transportörer) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 80 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1418497 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CDD |
Produktnyckel | AF1CDD |
GTIN | 4046356538350 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 645,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 645,1 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge