SAC-4PM12MSD/2,0-936/BP-M12FSD
-
Bussystem-kabel
1557206
Bussystem-kabel, PROFINET, 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12, kodning: D, på Installationshona M12, kodning: D, kabellängd: 1 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Signaltyp/kategori | PROFINET |
Märkspänning UN | 250 V |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Kodningstyp | D (Data) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Installationshona M12 |
Kodningstyp | D (Data) |
Kabellängd | 1 m |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 förstärkt [936] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 81 g/m |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 förstärkt [936] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,95 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE-X |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,80 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 100 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
Märkspänning kabel | 300 V AC |
Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 44 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 73 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
67 dB (vid 10 MHz) | |
60 dB (vid 31,5 MHz) | |
56 dB (vid 62,5 MHz) | |
53 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 35 dB (vid 4MHz) |
35 dB (vid 10 MHz) | |
35 dB (vid 31,5 MHz) | |
33 dB (vid 62,5 MHz) | |
33 dB (vid 100 MHz) | |
Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
70 dB (vid 4MHz) | |
65 dB (vid 10 MHz) | |
58 dB (vid 31,5 MHz) | |
59 dB (vid 62,5 MHz) | |
67 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 2 dB (vid 1 MHz) |
4 dB (vid 4MHz) | |
6,5 dB (vid 10 MHz) | |
10,5 dB (vid 31,5 MHz) | |
14 dB (vid 62,5 MHz) | |
18 dB (vid 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1557206 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Produktnyckel | AF1CJN |
GTIN | 4046356287890 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 210,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 210,2 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge