SAC-4P-MINMR/25,0-960/MINFRVA
-
Bussystem-kabel
1429981
Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, på Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, kabellängd: 25 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Processteknik |
Sensortyp | FOUNDATION Fieldbus |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bussystem | FOUNDATION Fieldbus |
Signaltyp/kategori | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 MΩ |
Märkspänning UN | 300 V |
Märkström IN | 5,2 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 31,25 kbit/s |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Yttermantel, material | PVC |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | BU (DATA-) | 1 (Hona) |
2 (Kontakt) | OG (DATA+) | 2 (Hona) | |
3 (Kontakt) | SR (Skärm) | 3 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Kabellängd | 25 m |
FOUNDATION Fieldbus orange [960] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 56,552 kg/km |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | FOUNDATION Fieldbus orange [960] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighet | 0,66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,40 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PO (Signalledning) |
Enkelledare, färg | blå, orange |
Väggtjocklek isolering | 0,50 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,00 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 1 par med 1 fyllnadsledare och fyllnad till kärna |
Optisk skärmtäckning | 100 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skärm) | |
Ledningskapacitet | 147 pF/m (vid 1 kHz, ledare/skärm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
driftkapacitans | 78 nF (vid 1 kHz) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (vid 31,25 kHz) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 75 mm |
Draghållfasthet | 260 N |
skärmdämpning | 3,00 dB/km (vid 39 kHz) |
Flamhärdighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Speciella egenskaper | UL-standarder PLTC-ER och ITC |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1429981 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF1FCG |
GTIN | 4046356319195 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 222,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222,22 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge