SAC-2P-M12MSB/ 5,0-915/M12FSB
-
Bussystem-kabel
1400947
Bussystem-kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blå, skärmad, Hane rak M12, kodning: B, på Honkontakt rak M12, kodning: B, kabellängd: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Sensortyp | PROFIBUS |
| Poltal | 2 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | B |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFIBUS |
| Signaltyp/kategori | PROFIBUS |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 2 (Kontakt) | GN (A-ledning) | 2 (Hona) |
| 4 (Kontakt) | RD (B-ledning) | 4 (Hona) | |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Poltal | 2 |
| Kodningstyp | B (invers) |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
| Poltal | 2 |
| Kodningstyp | B |
| Kabellängd | 5 m |
| PROFIBUS [915] | |
| Kabelvikt | 74 kg/km |
| Poltal | 2 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFIBUS [915] |
| Ledarkonstruktion | 1x2xAWG24/19 |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,14 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 2x 0,25 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 2,56 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | blå |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | röd, grön |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,80 mm |
| totalkabling | 2 ledare längstvinnade |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 16 GΩ*km |
| driftkapacitans | 28 nF (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 3600 V DC |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 3000000, Böjradie: 60 mm, Acceleration: 4 m/s² |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1 |
| oljebeständighet | beständig mot mineraloljor och fetter |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Artikelnr | 1400947 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CJC |
| Produktnyckel | AF1CJC |
| GTIN | 4046356515474 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 412,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 404,033 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge