SAC-2P-M12FRB/ 2,0-910
-
Bussystem-kabel
1528950
Bussystem-kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: B, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Sensortyp | PROFIBUS |
Poltal | 2 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | B |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS |
Signaltyp/kategori | PROFIBUS |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 2 |
Kodningstyp | B (invers) |
Kabellängd | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 90 kg/km |
UL AWM-stil | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFIBUS [910] |
Ledarkonstruktion | 1x2xAWG24/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,55 mm ±0,07 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | violett RAL 4001 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material fyllnad | PP |
Material, ledarisolation | Foam-Skin PP |
Enkelledare, färg | röd, grön |
totalkabling | 2 ledare med 2 fyllnader till kärna |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 78,6 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Impedans | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Ledningskapacitet | nom. 30 pF/m |
Märkspänning kabel | 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 65 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 65 mm, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 80 mm, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C | |
skärmdämpning | ≤ 0,049 dB/m (vid 16 MHz) |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt IEC 60754-1 | |
Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Övrig beständighet | klibbar inte |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
-20 °C ... 60 °C (vid installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, användning i transportörer) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1528950 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1CKC |
GTIN | 4017918965013 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 141,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 141,7 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge