RVT-AL/ST 3,2/10 - Blindnit
3240511

Blindnitar, Ø 3,2 mm, hylslängd 10 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt ergonomiskt vinklad tångkropp
För fastsättning av starkström-vägg-genomföringsplintarna RW... och UW... finns det nitar tillgängliga som är speciellt anpassade efter plintarna
3 insatser för nitdiameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm ... 5,0 mm