NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Basenhet
2701027
24 V DC Nanoline-basenhet. Utrustad med 6 digitala ingångs- och 4 digitala PNP-utgångskanaler. Man kan lägga till I/O-kanaler och använda maximalt 3 I/O-expansionsmoduler. Kommunikationsmoduler möjliggör nätverks- eller seriell anslutningsbarhet (tillval). Operatörspanel med användargränssnitt (tillval). Programmering med hjälp av nanoNavigator.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Basenhet |
| Produktfamilj | Nanoline |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | nanoNavigator 1 eller 2 |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Försörjning av I/O- och kommunikationsmodulerna) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Anslutningsförsörjning | Skruvanslutning |
| Maximal strömupptagning | 250 mA |
| Strömförbrukning typisk | 92 mA |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Tillvalsmodul |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP |
| Antal ingångar | 6 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 5 mA DC (På) |
| < 100 mA (Av) | |
| Typisk tillslagstid | 60 µs (på) |
| 70 µs (FRÅN) | |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Beskrivning av utgången | PNP-utgångar |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Maximal utgångsström per modul / plint | 2 A |
| Maximal utgångsström per modul | 2 A |
| Induktiv nominell last | 12 VA ((1,2H)) |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 W |
| Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | 100 Hz |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Operatörspanel | |
| Anslutningstyp | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Anslutningstyp | Slot 1 |
| USB | |
| Anslutningstyp | Slot 1 |
| Realtidsklocka | |
| Anslutningstyp | Slot 2 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 80,5 mm |
| Höjd | 103,5 mm |
| Djup | 60 mm |
| Färg | vit |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 90 % |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2701027 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRACAA |
| Produktnyckel | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 298,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 294,8 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
NLC-MOD-CAP - Skyddskåpa 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-expansionsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-expansionsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-expansionsmodul 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Monteringsset 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Tillvalsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-modul 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Tillvalsmodul 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Ledning 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Ledning 2701247
Fördelar
På basenheten är digitala ingångar, reläutgångar samt analoga ingångar, inklusive High-Speed-räknare, integrerade
En operatörspanel kan antingen integreras i basenheten eller installeras decentraliserat på en vägg
Ett intuitivt programmeringsspråk för sekvensprogrammering och ladder
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge