TRIO DC UPS kombinerar en avbrottsfri strömförsörjning med en integrerad strömförsörjning, vilket sparar utrymme i apparatskåpet. Den robusta lösningen erbjuder omfattande funktioner som signalering, diagnostik, anslutning till industridatorer och PLC:er samt en kallstartsfunktion i en kompakt kapsling. Tack vare kabeldragning utan verktyg med Push-in Technology är hantering och idrifttagning särskilt enkel. Med dynamisk boost och intelligent batteriladdning säkrar TRIO DC UPS:en särskilt hög tillförlitlighet. Välj den passande TRIO-batterimodulen efter ditt behov av överbryggningstid och sätt enkelt ihop ditt individuella kompletta system.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5/485-USB
-
Avbrottsfri strömförsörjning
1359612
TRIO UPS - avbrottsfri strömförsörjningsmodul med integrerad strömförsörjning, USI (Universal Service Interface), DIN-skenemontage, Push-in-anslutning, utgång: 24 V DC / 5 A
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Inkopplingsströmstöt, begränsning | typ. < 21 A |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 5 A |
| Tillkopplingstid i batteridrift (bat.-start) | < 10 ms |
| Läckström mot PE | < 3,5 mA |
| Strömförbrukning | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Strömförbrukning IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Strömförbrukning Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Strömförbrukning INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Strömförbrukning ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Effektförbrukning PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Effektförbrukning Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Effektförbrukning PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Effektförbrukning PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Ingångssäkring | 6,3 A (internt (apparatskydd)) |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A |
| Verkningsgrad | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Crest-faktor | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Omkopplingstid | < 3 ms |
| Utgångsströmbegränsning | 5 A |
| Möjlighet till parallellkoppling UPS | ja, frånkopplat med diodmodul |
| Seriekopplingsbarhet UPS | nej |
| Batteriets möjlighet till parallellkoppling | ja, max. 3 |
| Seriekopplingsbarhet batteri | nej |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Rippel | < 25 mV |
| Ökningstid | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Nätdrift | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V strömbegränsning) |
| max. 120 W | |
| Utgångsström IN | 5 A |
| Dynamisk BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Dynamisk BOOST (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Uteffekt (PN) | 120 W |
| Uteffekt (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Uteffekt (PBat. Boost) | 480 W (5 s) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Förlusteffekt märklast maximal | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Batteridrift | |
| Utgångsspänning | UBAT -0,1 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Utgångsström IN | 5 A |
| Dynamisk BOOST IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Dynamisk BOOST IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Uteffekt PN | 120 W |
| Uteffekt PDyn. Boost | 180 W (5 s) |
| Uteffekt PBat. Boost | 480 W (5 s) |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Förlusteffekt märklast maximal | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Laddspänning | max. 32 V DC |
| Laddström (förinställd) | 1 A |
| Laddström (kan konfigureras) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Laddström (reducerad) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Laddström (max.) | 3 A |
| Nominellt kapacitetsområde | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Batteriteknik | VRLA-AGM |
| Laddningskurva | IU0U |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Anslutningsteknik | |
| Polmärkning | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Anslutningsteknik | |
| Polmärkning | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Batteri | |
| Position | 4.x |
| Anslutningsteknik | |
| Polmärkning | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Gränssnitt | USI (Universal Service Interface) |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | USB typ-C |
| Position | 5.x |
| Låsning | Skruv |
| Överföringsfysik | USB 1.1 |
| Topologi | Punkt-till-punkt |
| Överföringshastighet | 12 MBit/s |
| 9600 Baud ... 115200 Baud (Standard: 115200 baud) | |
| Överföringssträcka | max. 3 m |
| Åtkomsttid | ≤ 2 s |
| RS-485 | |
| Gränssnitt | RS-485 (Modbus RTU) |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | 3-ledaranslutning via kontakt |
| Position | 5.x |
| Låsning | Ledare skruvas in i ansluten adapter |
| Överföringsfysik | Fältbuss |
| Topologi | Modbus RTU |
| Överföringshastighet | 19200 Bit/s |
| 230400 Bit/s | |
| 2400 Baud ... 230400 Baud | |
| Överföringssträcka | max. 500 m |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED: DC-utgång |
| Funktion | Visualisering av DC-utgångsspänningens driftstatus (DC OK) |
| Färg | röd, gul, grön (flerfärgad LED) |
| LED av | Enhet av (av) |
| LED på (grön), DC OK | Uteffekt under drift < 90 % (på (grön), DC OK) |
| LED på (gul), IOut > 90 % | Uteffekt under drift > 90 % (på (gul), IOut > 90 %) |
| LED på (röd), ISHORT | Uteffekt överlast > 150 % (på (röd), ISHORT) |
| LED på (blinkar rött) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (på (blinkar rött 50 %)) |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED: Enhetens status |
| Funktion | Visuell indikering av den avbrottsfria strömförsörjningens driftstatus |
| Färg | röd, gul, grön (flerfärgad LED) |
| LED av | Enhet av (av) |
| LED på (grön) | Enhet på (på (grön)) |
| LED på (blinkar grönt 90 %) | Remote-kontakt har kortslutits med Output (-). (på (blinkar grönt 90 %)) |
| LED på (blinkar grönt 10 %) | Signaleringstid efter avstängning i batteridrift (på (blinkar grönt 10 %)) |
| LED på (gul) | Batteridrift (på (gul)) |
| LED på (blinkar gult) | Batteriet laddas (på (blinkar gult 50 %)) |
| LED på (röd) | Kollektivt larm enhet (på (röd)) |
| LED på (blinkar rött) | Serviceläge för batteri (på (blinkar rött 50 %)) |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED: Batteristatus |
| Funktion | Visuell indikering av batteriets driftstatus |
| Färg | röd, gul, grön (flerfärgad LED) |
| LED av | Enhet av (av) |
| LED på (grön) | Batteri SOH > 6 månader (på (grön)) |
| LED på (gul) | Batteri SOH < 6 månader (på (gul)) |
| LED på (röd) | Kollektivt larm batteri (på (röd)) |
| LED på (blinkar rött) | Batteri SOH = 0 månader (på (blinkar rött 50 %)) |
| Signalingång Bat.-Start | |
| Benämning av signalering | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polmärkning | 3.6 (Bat.-Start) |
| Low-signal | Anslutning till Output (-) med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan Bat.-Start och Output (-)) |
| Signalingång Remote | |
| Benämning av signalering | Remote |
| Position | 3.x |
| Polmärkning | 3.7 (Remote) |
| Low-signal | Anslutning till Output (-) med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan Remote och Output (-)) |
| Signalingång Temp.-Sensor | |
| Benämning av signalering | Temp.-Sensor |
| Position | 3.x |
| Polmärkning | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Spänning | max. 3,5 V (om sensorn inte är ansluten) |
| Kortslutningshållfasthet | max. 3 mA |
| Signalutgång DC OK | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | DC OK |
| Polmärkning | 3.1 (DC OK) |
| Statusvillkor (Kontakt stängd (batteridrift)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Statusvillkor (Kontakt öppen (batteridrift)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
| LED-statusindikering | grön (LED: DC-utgång) |
| Signalutgång Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Bat.-Mode |
| Polmärkning | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Statusvillkor (Kontakt stängd) | Enhet i batteridrift |
| Statusvillkor (Kontakt öppen) | Enhet i nätdrift eller enhet avstängd |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
| LED-statusindikering | gul (LED: enhetens status) |
| Signalutgång | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Bat.-Service |
| Polmärkning | 3.3 (Bat.-Service) |
| Statusvillkor (Kontakt stängd) | Enhet i batteridrift |
| Statusvillkor (Kontakt öppen) | Enhet i nätdrift eller enhet avstängd |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
| LED-statusindikering | röd, blinkande (LED: enhetsstatus) |
| Signalutgång Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Larm |
| Polmärkning | 3.4 (Alarm) |
| Statusvillkor (Kontakt stängd) | inget larm |
| Statusvillkor (Kontakt öppen) | Larm |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
| LED-statusindikering | röd (LED: batteristatus) |
| Signalutgång Ready | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Ready |
| Polmärkning | 3.5 (Ready) |
| Statusvillkor (Kontakt stängd (nätdrift)) | Batteriet är fulladdat |
| Statusvillkor (Kontakt stängd (batteridrift)) | Så länge utgångsspänning > slutspänning för urladdning |
| Statusvillkor (Kontakt öppen (nätdrift)) | Batteriet laddas |
| Statusvillkor (Kontakt öppen (batteridrift)) | Utgångsspänning < slutspänning för urladdning eller enhet är avstängd |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 20 mA |
| Produktfamilj | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 969240 h (25 °C) |
| 606164 h (40 °C) | |
| 294413 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 68 mm |
| Höjd | 135 mm |
| Djup | 132 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 125 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Material (Kapslingens framsida) | PS |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kåpans material | Aluminium |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Drifttemperatur (Derating uteffekt) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Användningshöjd (Derating uteffekt) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Klimatklass | 3K3 (EN 60721) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitud ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Överspänningskategori | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| Säkerhet hos nätdelar upp till 1100 V (isoleringsavstånd) | |
| Normbeteckning | Säkerhet hos nätdelar upp till 1 100 V (isoleringsavstånd) |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
| Elsäkerhet | |
| Normbeteckning | Elsäkerhet |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning | |
| Normbeteckning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsseparation | |
| Normbeteckning | Skyddsseparation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Säker isolation | |
| Normbeteckning | Säker isolation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 |
| Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
| Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| Nätvariation/underspänning | |
| Normbeteckning | Nätvariation/underspänning |
| Standarder/föreskrifter | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | LR |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | Nippon Kaiji Kyokai |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störutsändning enligt EN 61000-6-3 (bostadsområden), EN 61000-6-4 (industriområden) och EN 61000-6-8 (kommersiella områden) |
| Immunitet | SKYDDAD immunitet enligt EN 61000-6-2 (industriell) |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Övertonsströmmar | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| Flimmer | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 3 V/m |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 4 kV (100 kHz) |
| Utgång | ± 2 kV (100 kHz) |
| Signal | ± 2 kV (100 kHz) |
| Spänning (Batteri) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Spänning (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spänning | 10 V |
| Artikelnr | 1359612 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUD13 |
| Produktnyckel | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689674 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 028 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 920 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
Fördelar
Platsbesparande genom kombinationen av UPS och strömförsörjning i en kompakt kapsling
Enkel hantering genom kabeldragning utan verktyg med push-in-anslutningsteknik
Robust och tillförlitlig tack vare dynamisk boost och intelligent batteriladdning
Direkt diagnostik tack vare flerfärgade LED:n och signalkontakter för tydlig statusindikering
Smart parametrering och övervakning via gränssnittsanslutning (USB-C och RS-485)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge