Med den avbrottsfria strömförsörjningsmodulen för 24 V DC med utgångsströmmar på 5 till 40 A sammanställer du din individuella lösning med strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning och energilagringsmodul.
QUINT-UPS/24DC/24DC/5
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2320212
E-nummer:
5246163
E-nummer:
5246163
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkännande-ID: LR22136091TABV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVEAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528ABS
Godkännande-ID: 22-2244289-PDADNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2320212IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel hantering tack vare automatisk batteriidentifiering, batteribyte utan verktyg under pågående drift och kommunikation via gränssnitt IFS
Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen
Snabbladdning batteri
Omfattande signalering och parametrering
Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt