AX OPC SERVER, kommunikationsgränssnitt för OPC-anpassad visualisering med PC WORX-baserade styrningar.
Du kan lita på den innovativa PLC-programmeringsmjukvaran vid programmeringen av dina automationssystem. Från drivrutiner för OPC till flexibla mjukvaruplattformar för dina kompletta engineering-uppgifter – vi har programmeringsmjukvara som passar din PLC.
Mer informationAX OPC SERVER, kommunikationsgränssnitt för OPC-anpassad visualisering med PC WORX-baserade styrningar.
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC WORX BASIC licens, innehåller alla 5 IEC-språken, utan MSFC-kompilator, max. 2048 byte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel
OPC UA-Server för kommunikation med max. 10 modulära hög prestanda styrsystem (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
Engineering-mjukvaruplattform för Phoenix Contacts automationsstyrsystem. PLCnext Engineer är IEC 61131-3-konform och finns för kostnadsfri nedladdning. Funktionerna kan utökas genom kostnadsbelagda add-ins. Öppna därför licenskonfiguratorn via knappen "Konfigurera".
PC WORX PRO kopieringslicens tillåter installation och parallell användning av PC WORX mjukvara vid flera arbetsplatser. Det handlar om en arbetsplatslicens. Därutöver behövs en full licens för arbetsplatser.
AX OPC SERVER kopieringslicens tillåter installation och parallell användning av AX OPC SERVER vid flera arbetsplatser. Det handlar om en arbetsplatslicens. Därutöver behövs en fullständig licens för arbetsplatser.
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC WORX PRO licens, innehåller alla 5 IEC-språken, med MSFC-kompilator, max. 128 kbyte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel
Programuppdatering för PC-baserade automationslösningar, versionsuppdatering för PC Worx PRO LIC (t.ex. från 5.xx till 6.xx eller 3.xx till 6.xx). Kontakta din kontaktperson inom försäljning för en uppdatering av version 3.xx till 5.xx. Versionsspecifik licensnyckel.
Programuppdatering för PC-baserade automationslösningar, versionsuppdatering för PC Worx BASIC LIC (t.ex. från 5.xx till 6.xx eller 3.xx till 6.xx). Kontakta din kontaktperson inom försäljning för en uppdatering av version 3.xx till 5.xx. Versionsspecifik licensnyckel.
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC Worx PRO licens, innehåller alla 5 IEC-språken, med MSFC-kompilator, max. 128 kbyte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel Uppgradering av en existerande basic-licens till en fullständig licens.