Fieldline Extension AS-Interface-Gateways för PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF möjliggör en enkel integration av ett AS-Interface-nätverk i ett PROFIBUS DP-system. Apparaten har en robust kapsling av rostfritt stål i skyddsklass IP20 och är avsedd för användning i kopplingsskåp.
Denna Gateway tillåter drift från AS-Interface-Slaves med utökad adressering och är specificerade enligt AS-Interface-specifikationen 3.0.
Den är kompatibel bakåt med AS-i-Slaves med äldre specifikationer.
Med hjälp av knapparna "Mode" och "Set" samt en 7-segmentdisplay kan de anslutna AS-i-slavarna enkelt adresseras över AS-Interface-Gateway.
FLX ASI MA PB SF
-
AS-i-gateway
2773597
AS-Interface (AS-i)-Gateway för PROFIBUS DP med standardfunktion, skyddsklass IP20, enligt AS-i-specifikation 3.0
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För ett resp. två AS-Interface-nätverk
AS-Interface-specifikation 3.0
Skyddsklass IP20
Kapsling av rostfritt stål