FB-2SP/E 24DC har två anslutningsplintar för två förgreningar för de enskilda segmentkopplarna. Segmentkopplaren erbjuder ett kortslutningsskydd mot fältbuss-huvudledningen. Strömförsörjning och kommunikation till/med de installerade segmentkopplarna sker via TBUS-anslutningssystemet.
FB-2SP/24DC
-
Apparatkopplare
2316352
Foundation Fieldbus-isolator kabel för egensäker installation i zon 2.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Apparatkopplare |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea styv | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Induktivitet Li | 4 µH (Spurs) |
| Kapacitet Ci | 0 nF (Spurs) |
| Max. utgångsspänning Uo | 23,56 V DC (Spurs) |
| Max. utgångsström Io | 40,9 mA (Spurs) |
| Max. utgångseffekt Po | 0,964 W (Spurs) |
| max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Antal kanaler | 2 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Termineringsmotstånd | via FB-ET/E |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Utgångsmärkspänning | ≤ 32 V (per förgreningsuttag) |
| Maximal utgångsström | 35 mA (per kanal) |
| 50 mA (per modul) | |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316352 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC144 |
| Produktnyckel | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 111,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 111,5 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge