ST-7EP1N8AA400SX
-
Apparatkontakt framsida
1244234
Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 2,7 mm, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering