SB-8ESSD8AA700SX
-
Apparatkontakt framsida
1244962
M40, Apparatkontakt framsida, serie: SB, vinklad vridbar, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Crimpkontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, beställs separat |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Isolerkropp | |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Kontaktutförande | Hona |
Användning | Hybrid |
Poltal | 13 |
Rotationsriktning | standard |
Antal Kontakt | 5 |
Diameter Kontakt | 3,6 mm |
Ledararea min. Kontakt | 1 mm² |
Ledararea max. Kontakt | 10 mm² |
Märkström Kontakt | 70 A |
Märkspänning Kontakt | 630 V AC |
850 V DC | |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Antal Kontakt | 4 |
Diameter Kontakt | 1 mm |
Ledararea min. Kontakt | 0,06 mm² |
Ledararea max. Kontakt | 1,5 mm² |
Märkspänning Kontakt | 500 V |
Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 3) | 4 |
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 3) | 1 mm |
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 3) | 0,06 mm² |
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 3) | 1,5 mm² |
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 3) | 50 V |
Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Kåpa | |
Typ av gänga | M40 |
Låsningstyp | för standard- och SPEEDCON-låsning |
Pg-genomföring | utan |
Kåpans material | Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn) |
Material skruvanslutning | CuZn |
Kapslingsklass (jackad) | IP68/IP69K |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurva) |
Artikelnr | 1244962 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABRCEM |
Produktnyckel | ABRCEM |
GTIN | 4063151410391 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 598,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 526,284 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SB-Z0002X - Metall-skyddskåpa 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Plast-skyddskåpa 1577212
-
SB-10KS0,06-1,00 - Crimpkontakt 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Crimpkontakt 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Crimpkontakt 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Crimpkontakt 1244891
-
SB-36KS16,00 - Crimpkontakt 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Crimpkontakt 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Crimpkontakt 1244457
-
SM-Z0028 - Färgmarkering 1620627
-
SM-Z0029 - Färgmarkering 1620628
-
SM-Z0030 - Färgmarkering 1620629
Fördelar
Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge