SM-7ES1N8AY000S - Apparatkontakt framsida med räfflad mutter
1613534

Apparatkontakt framsida med räfflad mutter, rak, SPEEDCON, M40, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, skärmad: ja, flänsmått: 40 mm x 40 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SM, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter