M17-5ES1N8AAD00S
-
Apparatkontakt framsida
1695541
M17, Apparatkontakt framsida, serie: M17 PRO, vinklad vridbar, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 5+PE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, flänsmått: 21,6 mm x 21,6 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser