CA-12P2S12AD00 - Apparatkontakt framsida
1621743

M23, Apparatkontakt framsida, serie: CA, vinklad vridbar, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, O-ring axial, kodning: S, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1244476

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare