RC-19S1NP24300X
-
Apparatkontakt baksida
1241567
M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, Skruvlåsning, Poltal: 16+3, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring radial, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %). Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.