RC-19S1N126000L - Apparatkontakt framsida
1602805

M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 16+3, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, Axiell tätning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter