RC-17P1NC2H000 - Apparatkontakt baksida
1601654

M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, O-ring axial, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N

Produktdetaljer







Kompatibla produkter