RC-12S1NA24300 - Apparatkontakt baksida
1599357

M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring radial, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter