RC-09P1N124E00 - Apparatkontakt baksida
1594942

M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, Plattpackning, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm, kodning: N

Produktdetaljer






Kompatibla produkter