RC-07P1N8A6500
-
Apparatkontakt framsida
1594450
M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 1 mm, Väggtjocklek max.: 4,5 mm, kodning: N