ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antenn
1830118

Multiband-rundstrålantenn 4x4 MIMO med vandalskydd för apparatskåpsmontering, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 3 dBi ... 5 dBi, kapslingsklass: IP67, stötsäkerhet: IK08, anslutning: 4 x SMA (male), inkl. 2 m-anslutningskabel

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga eller stationära applikationer i 4G/5G-mobilnät eller med 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz
Universell användning med ett stort frekvensområde
4x4 MIMO, 4-i-1-antenn i en enda kapsling
Stötsäker kapsling (IK08)
Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material