VFC-PT/D15SUB/F
-
Anslutningsmodul
1278824
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-anslutningsmodul med push-in-frontanslutningar och D-SUB-honkontaktlist, poltal: 15, byggbredd: 19 mm
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VARIOFACE Front Connect |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Max. godkänd driftspänning | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. tillåten ström | 2 A (per förgrening) |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styrnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 15 |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Poltal | 16 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 18,9 mm |
| Höjd | 127,2 mm |
| Djup | 46,85 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Märkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1278824 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2172 |
| Produktnyckel | DK2172 |
| GTIN | 4063151476618 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 73,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 95 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Märkremsor 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075565
-
CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel 2305606
-
CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel 2305619
-
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel 2305622
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066604
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066606
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066607
-
CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Kabel 1075564
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900910
Fördelar
Snabb, översiktlig och felfri kabeldragning tack vare push-in-radplintar med frontanslutningsteknik
Minskar platsbehovet i apparatskåpet med upp till 60 % jämfört med konventionella lösningar tack vare den innovativa designen med 19 mm monteringsbredd
Plug-and-Play-anslutning till Remote IO- och fältnivån med det omfattande systemkabeldragningsutbudet från Phoenix Contact
Optimalt stöd av dina decentraliserade periferienheter tack vare hög flexibilitet och smal konstruktion
Passar optiskt och haptiskt till moderna Remote IO-system
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge