CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel
2926467

Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: Enkelledare (15-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor. Skärmnätet är anslutet till en separat kabelände.); anslutning 2: D-SUB hane (1x 15-polig); kabellängd: 2 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelledarmärkning: 1, 2, 3, 4, ...
Förse enkelledare med trådändhylsa
Kontakt enligt IEC 60807-2/DIN 41652
1:1-anslutning
Öppen ände på ena sidan
D-SUB honkontakt eller hankontakt på ena sidan
Förskruvning: 2 UNC 4-40 skruvar
Skärmanslutning: kabel H05V-K 1 mm², svart, längd: 0,5 m