UMK- EC56/56-XUL
-
Anslutningsmodul
2975641
Anslutningsmodul, anslutning 1: Skruvanslutning, anslutning 2: ELCO-kontakt 1x 56-polig (Stiftlista typ 8016 vänster)
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Poltal | 56 |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Max. godkänd driftspänning | 50 V AC/DC |
Max. tillåten ström | 2 A (per serie) |
Max. tillåten summaström | 28 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 63 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | ELCO-kontakt |
Kodning | 1-1 |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 56 |
Anmärkning | Stiftlista typ 8016 vänster |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 157,5 mm |
Höjd | 58,5 mm |
Djup | 77 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA oförstärkt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Anläggningsmontören måste säkerställa artikelns beröringsskydd (vid spänningar >25 V AC). Den inbyggda enheten saknar skydd mot direkt beröring. |
Driftanvisning | Vid användning av SELV-/PELV-spänning (≤ 25 V AC eller 50 V DC) behövs inget ytterligare beröringsskydd. |
Driftanvisning | På utgångssidan måste minst en funktionsisolering användas mot intilliggande moduler (i DIN-skenans riktning). Om tillämpningen ställer högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t.ex. isoleringsplattor). |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2975641 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK2186 |
Produktnyckel | DK2186 |
GTIN | 4017918089054 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 342,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 293,5 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge