Modulära fältbusskopplare kan nu installeras med intilliggande egensäkra och ej egensäkra strömanslutningar. Skiljeplattan säkerställer ett nödvändigt avstånd på 50 mm när kopplare för zon 2 med egensäker utgång installeras i samma kopplingsskåp som ej egensäkra kopplare för zon 2.
FB-MODULAR-PP
-
Ändbricka
2316061
FB-MODULAR-PP-skiljeplattan används mellan två modulära fältbusskopplare för att säkerställa det erforderliga avståndet på 50 mm mellan egensäkra strömanslutningar och ej egensäkra strömanslutningar. Kopplarna är 17,5 mm breda, när en skiljeplatta används behöver man dock en 22,5 mm jackbar TBUS anslutning.