FB-2SP/E har två anslutningsplintar för två förgreningar för de varje segmentkopplare. Segmentkopplaren erbjuder ett kortslutningsskydd för fältbuss-huvudledning. Spänningsförsörjning och kommunikation via anslutningssystem med DIN-skene kontakt på olika installerade segmentkopplare.
FB-2SP/E
-
Apparatkopplare
2316052
Segmentkopplare för FOUNDATION Fieldbus och PROFIBUS PA med anslutningar för 2 förgreningar med fältbussenheter
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Apparatkopplare |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10,5 V DC ... 32 V DC (via FB-ET/E) |
| Maximal strömupptagning | 3,5 mA (Tomgång) |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea styv | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Induktivitet Li | 0 µH |
| Kapacitet Ci | 0 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | Ui |
| Max. utgångsström Io | 50 mA (per förgreningsuttag) |
| Max. utgångseffekt Po | Uo x Io |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Antal kanaler | 2 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Termineringsmotstånd | via FB-ET/E |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Utgångsmärkspänning | ≤ 32 V (per förgreningsuttag) |
| Maximal utgångsström | 45 mA (per förgreningsuttag) |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Beroende på inställd märkström) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316052 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC144 |
| Produktnyckel | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 109,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 109,4 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge