UM 45-16RM/MR-G24/1/E/PLC
-
Aktivmodul
2962926
VARIOFACE COMPACT-LINE, kompletterande utgångsmodul, med 16 miniatyrreläer, vardera 1 slutande kontakt, jackad, för 24 VDC (inkl. relä)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Antal kanaler | 16 |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR-G 24/1 |
Med bestyckning | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkisolationsspänning | 260 V AC |
Märkstötspänning | 4 kV (Basisolering) |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passande I/O-kort | 1756-OB32 |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passande I/O-kort | 1771 OBN |
Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i | |
Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passande I/O-kort | TC-ODD 321 |
Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L | |
Passande I/O-kort | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passande I/O-kort | QY82P |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,1 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Typisk ingångsström vid UN | 6,5 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms |
Typisk utlösningstid | 15 ms |
Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
Driftindikering | LED grön |
Statusindikering/kanal | LED gul |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR-G 24/1 |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Dubbelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 250 V AC |
125 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 5 V |
Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A |
Maximal inkopplingsström | 5 A |
Minimal kopplingsström | 1 mA |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 72 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
50 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
750 VA (250 V AC) | |
Statusindikering | ja |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 20 |
Delning | 2,54 mm |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Skruvgänga | M3 |
Antal anslutningar | 32 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Skruvgänga | M3 |
Antal anslutningar | 2 |
Poltal | 2 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Statusindikering finns | ja |
Bredd | 199 mm |
Höjd | 45 mm |
Djup | 48,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2962926 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK21B1 |
Produktnyckel | DK21B1 |
GTIN | 4017918087524 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 244,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 218,18 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Litet byggdjup på endast 45 mm
Universiella applikationer på 1 mA till 3 A kontinuerlig ström genom 2-skikts dubbelkontakt med hårdförgyllning
Bryt- och polskyddsdiod per signalkrets
LED-statusindikering per signalkrets och spänningsförsörjning
Jackbara miniatyrreläer med vardera en slutande kontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge