Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningsteknik för energihantering i fastigheter

Building Intelligence

Effektiv och självständig energiförsörjning av smarta fastigheter.

Ladda ner broschyr
Anslutningsteknik för energihantering i fastigheter

Dina applikationer – våra lösningar

Inom fastighetsautomation är en välfungerande energihantering av stor vikt för att energiövervakningen och energieffektiviteten för alla applikationer ska kunna optimeras samt för att applikationerna effektivt ska kunna kommunicera med varandra decentraliserat. I allt större utsträckning omfattar energihantering även alstrande, lagring och överföring av förnyelsebar energi. I komplexa system samarbetar flera olika kraftelektroniska apparater med styr- och kommunikationsteknik. Detta inkluderar bl.a. fjärrvärmeanläggningar och solcellsanläggningar som försörjer en fastighet med den energi som krävs. Växelriktare till solpaneler omvandlar energi för egenförbrukning och återför även energi till offentliga nät. Laddningskontroller laddar energilagringssystem för att skapa en buffert med elektrisk energi. Smart Meter är tillsammans med den automatiska last- och resurshanteringen en komponent i intelligenta elnät. Kraftfull anslutningsteknik från Phoenix Contact garanterar att dessa apparater fungerar tillförlitligt och att energin kan överföras och utnyttjas på ett säkert sätt.

Vanliga applikationer för apparatanslutningar inom energihantering av fastigheter

  • Energilagringsmoduler
  • Solcellsmoduler
  • Sensorer och ställdon
  • Strömförsörjningar
  • Övervaknings- och säkerhetsteknik
  • Växelriktare

Vanliga tillämpningar för apparatanslutningar inom energihantering för fastigheter

  • Energilagringsmoduler
  • Solcellsmoduler
  • Sensorer och ställdon
  • Strömförsörjningar
  • Övervaknings- och säkerhetsteknik
  • Växelriktare

Fördelar

  • Innovativ snabbanslutningsteknik för snabb och enkel ledaranslutning på plats
  • AC- och DC-anslutningslösningar för enhetliga och framtidsorienterade försörjningskoncept
  • Permanent tillförlitliga TÜV- och UL-kontrollerade kontakter och kretskortsplintar
Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

DIN-skenekapslingar i serien BC för fastighetsautomation möjliggör hög flexibilitet vid valet av anslutningar för kretskortet. De mångsidiga kapslingarna lämpar sig perfekt för apparater i normcentraler. Mått som uppfyller gällande standarder och olika monteringsbredder banar vägen för en rad olika tillämpningar, t.ex. för Smart Meter, energimätinstrument, rökdetektorer och brandvarnare inom signalbearbetning eller för enklare ljusstyrenheter.

  • Sex monteringsbredder från 17,8 mm till 161,6 mm med en stor variation av över- och underdelar
  • Transparenta, svängbara täckplattor för funktionell benämning eller täckplatta med låsanordning
  • DIN-skenekontakter som tillval för seriell och parallell modulkommunikation
  • Uppfyller standarden DIN 43880
  • Kretskortsinstallation i tre dimensioner för flexibel apparatdesign
Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter för energihantering i fastigheter

Energilagringssystem, DC-laddare, wallboxar, växelriktare, strömförsörjningar och frekvensomriktare måste vara lätta att installera och underhålla i energiapplikationer. Kompakta kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact förenar kompromisslös tillförlitlighet med hög användarvänlighet för dina apparater.

  • Kontakter med skruv- och fjäderkraftanslutning upp till en ledararea på 16 mm²
  • Kretskortsplintar och starkströms-genomföringsplintar med skruv- och fjäderkraftanslutningar upp till en ledararea på 95 mm²
  • Spänning upp till 1 000 V
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC

Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC

Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC

En förutsättning för den decentraliserade energiförsörjningen är att växelriktarnas kablage är felfritt och säkert. Kretskortskontakterna i serierna LPC/LPCH möjliggör en säker ledaranslutning utan verktyg. Den färgade manövreringsspakens tydliga position och den definierade push-in fjäderkraftanslutningen garanterar en säker montering. Dessutom lämpar sig kontakterna för styrsystem, strömförsörjningar, frekvensomriktare och tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik.

  • Ledararea upp till 10 mm² (signal upp till 1,5 mm²)
  • Ström upp till 41 A (signaler till 8 A)
  • Spänning upp till 1 000 V (signaler upp till 160 V)
  • Raster: 7,62 mm (signal: 3,81 mm)
AC-installationskontakter för inomhus- och utomhusanvändning

AC-installationskontakter för inomhus- och utomhusanvändning

AC-installationskontakter för inomhus- och utomhusanvändning

Om växelriktare, energilagringsmoduler, belysningen i fastigheter eller wallboxar utomhus ska anslutas på ett smidigt och säkert sätt är AC-installationskontaktsystem som kan konfektioneras den perfekta lösningen. Tack vare färgkodningen som kan väljas till går det att optiskt skilja mellan anslutningar från olika kraftelektroniska system som solpanels- och klimatanläggningar.

  • För effekter på upp till 35 A/690 V AC
  • För ledarareor från 1,5 mm² till 6 mm²
  • 3- och 5-poliga varianter i kapslingsklasserna IP66/68/69K
  • Enkel montering utan specialverktyg
Solenergikontakter i serien SUNCLIX för solcellsmoduler, fältkablage och apparatanslutningar

Solenergikontakter i serien SUNCLIX för solcellsmoduler, fältkablage och apparatanslutningar

Solenergikontakter i serien SUNCLIX för solcellsmoduler, fältkablage och apparatanslutningar

Solcellsanläggningar är utsatta för skiftande, ibland tuffa väderförhållanden. Solcellsmoduler, fältkablage och apparatanslutningar måste ändå fungera felsäkert vid kontinuerlig användning. Solenergikontakter i serien SUNCLIX garanterar en stabil försörjning av förnyelsebar energi till fastigheten. Produktprogrammet omfattar fält- och apparatkontakter, Y-fördelare och tillbehör för ett permanent säkert DC-kablage.

  • För effekter på upp till 65 A/1 500 V
  • Crimp- eller fjäderkraftanslutning för ledarareor från 2,5 mm² till 16 mm²
  • Kundanpassade varianter och varianter som kan konfektioneras i kapslingsklasserna IP65/66/68
  • Enkel montering utan specialverktyg
Cirkulära kontakter för energilagringsmoduler

Cirkulära kontakter för energilagringsmoduler

Cirkulära kontakter för energilagringsmoduler

Lagringsmoduler med batteripoler måste kunna anslutas tillförlitligt och flexibelt i energilagringsmoduler för att garantera en säker energiförsörjning av fastighetens elektronik. Apparat- och kraftkontakter från Phoenix Contact med skydd för omvänd polaritet lämpar sig perfekt för anslutning av energimoduler. De kan roteras 360° och har ett beröringsskydd.

  • För effekter på upp till 120 A / 1500 V DC
  • För ledarareor från 16 till 95 mm²
  • För kapslingsklass IP65
  • Mer än 100 anslutningsfrekvenser