Säkert underhåll inom järnvägsindustrin Tillsammans med RENMAKCH India Pvt. Ltd förverkligar Phoenix Contact moderna och säkra underhålls- och testinfrastrukturer för järnvägar och höghastighetståg.

Tåg på lyftbock

Säkerhet och tillförlitlighet har särskilt hög prioritet inom järnvägsindustrin, detta gäller även för tågunderhåll. Tack vare våra säkra Axioline F- och Axioline Smart Element-I/O-enheter kan sensorer och ställdon i mobila, elektromekaniska domkrafter enkelt och tillförlitligt integreras i det överordnade PROFIsafe-systemet. Systemet bygger på PLCnext Technology och garanterar snabb och funktionssäker automation upp till SIL 3 i enlighet med IEC 62061.

Spårfordon RENMAKCH India Pvt. Ltd

Kundprofil Kärnkompetenser inom underhåll och provning av spårfordon

RENMAKCH India Pvt. Ltd. grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Mumbai. Företaget tillverkar utrustning som boggivridbord, batteridrivna rangervagnar, multifunktionella arbetsstationer, golvförsänkta lyftsystem, boggitestmaskiner och mobila lyftbockar. Dessa produkter används i stor utsträckning i järnvägsdepåer i hela Indien och bygger på högkvalitativ och toppmodern teknik.

Tåg som kör och spår

Användning Robusta lösningar för tågunderhåll

Mobila lyftbockar för underhåll och reparation av tåg medför olika risker för personal och utrustning, t.ex. mekaniska och elektriska risker. Säkra styrningsrelaterade skyddsåtgärder genomförs för att minimera dessa faror. Dessa åtgärder garanterar den säkerhetsnivå som krävs för tillhörande funktioner, t.ex. nödstopp.

Säkert Axioline-I/O-system

Lösningen Säkert och omfattande automationssystem

De mobila lyftbockarna är utrustade med säkerhetsrelevanta sensorer som nödstoppsknappar och induktiva switchar. Genom att använda säkerhetsreläerna Axioline F och Axioline Smart Elements kan både sensorer och ställdon integreras i PROFIsafe-systemet som en del av det övergripande säkerhetsrelaterade styrsystemet.

Med hänsyn till den redundanta, säkra dataöverföringen inom PLCnext-lösningen uppfylls kraven för SIL 3 i enlighet med IEC 62061. Ur ett cybersäkerhetsperspektiv uppnår användningen av PLCnext Control säkerhetsnivå 2 (SL2) i enlighet med IEC 62443-4-1 och 62443-4-2.

Lösningen med PROFIsafe Axioline F och Axioline Smart Element-moduler har en rad avgörande fördelar när det gäller säker automation. Den minskar inte bara mängden kablage som krävs, utan säkerställer också en hög grad av flexibilitet vid idrifttagning, eftermontering och projektering. I detalj kan den flexibla och kompakta PLCnext-lösningen anpassas till alla krav med hjälp av Open Source-programvara och alla programmeringsspråk. Dessutom förenklar den omfattande Axioline F-portföljen med säkra I/O-moduler den komplexa hanteringen av drivningarnas säkerhetsfunktioner. Samtidigt möjliggör de mycket kompakta Axioline Smart Element I/O-modulerna utrymmesbesparande eftermontering i apparatskåp.