Energieffektiv fastighetsstyrning i Köterhof Det moderna systemet för fastighetsautomation minskar energibehovet i den historiska Köterhof i Oldenburg och skapar samtidigt en trevlig arbetsmiljö. Innovativ teknik för ökad effektivitet och hållbarhet.

Köterhof-byggnaden

Kundprofil


Kunddiskussion om rumsautomation med CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co. KG är specialiserat på genomförandet av fastighets- och byggprojekt i staden Oldenburg och hela Weser-Ems-regionen. Bolaget planerar, bygger, säljer och hyr ut högkvalitativa villor, parhus och radhus samt ägarlägenheter och fritidsfastigheter.

Utmaningen


Finn Sundermann, CapitalReal

Optimering av värme och kyla

Sofistikerad design-in och innovativ teknik möts i den moderna tillbyggnaden med CapitalReal-kontor. Fönster från golv till tak med automatisk solavskärmning och snygga möbler skapar en trevlig arbetsatmosfär. Luftkonditioneringen i rummen kunde dock inte styras tillräckligt individuellt, vilket försämrade komforten för de anställda. Dessutom såg rumstyrenheterna i storformat malplacerade ut i den högkvalitativa atmosfären. EPM GmbH från Lindern fick i uppdrag att modernisera och automatisera värme- och kylsystemen samtidigt som den ursprungliga arkitekturen och rörinstallationen bevarades.

Lösningen


Styrsystem Catan C1 EN med avtagbar display
Specialiserad personal visar I/O-enheterna som är installerade i undertaket
Styrsystem Catan C1 EN i undercentralen
Programmering, visualisering och utvärdering av Köterhofs fastighetsautomation
Styrsystem Catan C1 EN med avtagbar display

Medarbetarna kan värma och kyla rummen enligt sina personliga behov med hjälp av KNX-baserade operatörspaneler. Det skapar en trivsam arbetsmiljö och främjar både trivsel och produktivitet. På natten regleras temperaturen i hela byggnaden ned och på morgonen höjs den till ett standardvärde som medarbetarna kan justera individuellt.

Specialiserad personal visar I/O-enheterna som är installerade i undertaket

Cirkulationsenheterna för värme och kyla är installerade i undertaket. Temperaturgivare och I/O-enheter vidarebefordrar de registrerade värdena till fastighetsstyrningen, vilket gör att den befintliga infrastrukturen kan utnyttjas effektivt utan att nya kablar behöver dras.

Styrsystem Catan C1 EN i undercentralen

För Köterhof-projektet har CapitalReal valt det kompakta styrsystemet Catan C1 EN. Den är idealisk för utrymmesbesparande normcentraler och erbjuder ett brett utbud av kommunikationsgränssnitt, inklusive Ethernet, USB-C, RS-485 och KNX-TP. Med 14 fritt konfigurerbara I/O-kanaler möjliggörs en flexibel integrering av funktioner som temperaturreglering, fläktstyrning och diagnostikhantering. Med hjälp av expansionsmoduler och normprodukt-strömförsörjning kan styrsystemet anpassas för varje plan.

Programmering, visualisering och utvärdering av Köterhofs fastighetsautomation

Systemet för fastighetsdrift Emalytics erbjuder webbaserad visualisering våning för våning och central styrning av alla funktioner. Tack vare separata IT- och OT-nätverk garanteras en särskilt hög nivå av cybersäkerhet.
Tillsammans med Niagara Framework® möjliggör Emalytics flexibel programmering och behovsbaserad utvärdering och bearbetning av all byggnadsdata - från energiövervakning till temperaturreglering. Värdena kan enkelt hämtas och styras via smartphone.

Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Jag erbjuder rådgivning om dina moderniserings- eller nybyggnadsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


Resultat


Kunddialog om rumsautomation med fastighetsstyrningssystemet Catan C1 EN

Effektiv eftermontering - ökad komfort i unga byggnader

Köterhof-projektet visar hur befintliga byggnader kan drivas effektivt och hållbart med hjälp av modern automationsteknik. Den nya fastighetsstyrningen Catan C1 EN minskar energiförbrukningen och ger en trevlig arbetsmiljö. I drift sedan hösten 2024 har olika justeringar redan gjorts. Jämförande siffror om energieffektivitet kommer att finnas tillgängliga från och med 2026.