Säkerhetsaspekter för service- och driftpersonal

Applikationsexempel för säker järnvägsdrift

Säker användning, kontroll och service av utrustning för järnvägsinfrastruktur

Säker användning, kontroll och service av utrustning för järnvägsinfrastruktur

Förutom passagerarnas krav på en säker drift måste också säkerhetskraven för service- och manövreringspersonal uppfyllas. Elektroteknisk driftutrustning stängs i stort sett aldrig av, vilket utgör en permanent riskkälla. Särskilt inom lågspänningsområdet måste testning, underhåll och reparation utföras med påslagen spänning. Därför är det viktigt att bibehålla personsäkerheten med hjälp av lämpliga åtgärder.

Särskilt i äldre ställverk finns applikationer som skyddas med icke-ledande miljöer. Här måste enheter med skyddsisolering i skyddsklass II användas, eftersom deras högklassiga isoleringskoncept och icke-ledande kapslingar måste vara elsäkra även utan anslutning till skyddsledare.

Även ”enkla” elektromekaniska komponenter följer höga elektroniska kvalitetskrav och är konstruerade så att de måste skyddas mot beröringsspänningar: Det sker bland annat med fingerberöringsskydd, kopplingsspärrar, frånskiljarknivar, isolerade testproppar och impulsspänningstålighet. Phoenix Contacts testlaboratorier är godkända enligt ISO 17025 och sörjer för att de höga kvalitetskraven uppfylls.