Pallinlindningsmaskin från Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth för kraftfulla förpackningsmaskiner Inom maskinbyggnation garanterar trådlösa Bluetooth-system tillförlitlig kommunikation

  • Den modulära pallinlindningsmaskinen är världens första förpackningsmaskin med en roterande ringkonstruktion
  • Trådlösa Bluetooth-system sörjer för en tillförlitlig och slitagefri lösning för kommunikation mellan centrala styrsystem och roterande maskindelar

Modulär pallinlindningsmaskin

Företaget Oy M. Haloila Ab är en världsledande tillverkare av Palettlindningsmaskiner och en del av internationella Signode Industrial Group. Det finska företagets mest kända märke är förpackningsmaskinen Octopus.
Den modulära palettlindningsmaskinen är världens första förpackningsmaskin med en roterande ringkonstruktion för flexibel anpassning till kundkraven med avseende på produktionskapacitet, transportskydd och stabilitet.

Förpackning av pallar i lindningsmaskinen

Pallinlindningsmaskin från Oy M. Haloila
Palltransport
Paletten placeras i lindningsmaskinen med transportteknik.
Förpackning av pallen
En lindningsring vrider sig om paletten lindar in den med folie. Folien svetsas och paletten transporteras ut.
Styrning av pallinlindningsmaskinen
För att styra palettlindningsmaskinen behöver data bytas ut mellan styrsystemet i maskinens centrala apparatskåp och ställdonen i de roterande maskindelarna. Kommunikationen sker via PROFINET eller EtherNet/IP. Överföringssättet hittills via släpkabel stöter på gränser vid Ethernet.

Konstruktionen hos Octopus-maskinerna hittills har verkligen begränsat dataöverföringen mellan styrsystemets ställdon och ställdonen i de rörliga delarna. Den trådlösa lösningen ökar möjligheterna och förbättrar tillförlitligheten. Vi är nöjda med produkterna och med Phoenix Contacts engagemang och kompetenser.

Janne Koskela, Teknisk chef
Bluetooth-EPA-modul i en förpackningsmaskin

Användning av Bluetooth-EPA-moduler för tillförlitlig och slitagefri kommunikation

För att möjliggöra en tillförlitlig, slitagefri kommunikation mellan centrala styrsystem och rörliga maskindelar, används en Industrial Bluetooth-kommunikationslösning från Phoenix Contact istället för en släpkabel. Bluetooth-EPA-modulerna har utvecklats speciellt för kommunikation av styrdata. De robusta modulerna har skyddsklass IP65 och lämpar sig för användning i tuffa industrimiljöer. Systemet är försett med en speciell integrerad antenn och överför trådlöst enkelt och tillförlitligt även automationsprotokoll såsom PROFINET och EtherNet/IP™.
I det här fallet är Bluetooth tekniken som passar, efter en störningsfri parallelldrift för befintliga WLAN-nätverk i 2,4-GHz-frekvensbandet kan säkerställas genom frekvenshoppning och WLAN Channel Blacklisting.