Effektiv energimätning och rapportering på MCH Messecenter Herning Flexibel eftermontering för ökad transparens och exakt energifakturering
Kundprofil
Ett mässcenter med komplex infrastruktur
MCH Messecenter Herning är en av de största mötesplatserna för evenemang i Danmark. Mässan har vuxit under årtionden och omfattar flera hallar, en stadion och stora serviceområden. Det breda utbudet gör mässan till en livlig mötesplats för internationella mässor och evenemang, men också till en utmaning när det gäller transparent registrering av energiförbrukningar.
Utmaning
Skapa transparens utan att stoppa verksamheten
Operatörerna ställdes inför en svår uppgift: Hur kan man implementera en modern energiövervakning utan att behöva förändra den befintliga infrastrukturen från grunden? Faktureringen behövde bli mer exakt och baseras på vem som var ansvarig, samtidigt som den löpande verksamheten skulle fortsätta utan avbrott.
Lösning
Ett system som växer flexibelt och ger omedelbara resultat
Istället för att göra om allt valde de ansvariga att göra en intelligent eftermontering. Phoenix Contact utvecklade ett koncept som integreras sömlöst i den befintliga strukturen och som kan byggas ut steg för steg.
Basen utgörs av energimätare i EEM-serien som registrerar förbrukningen direkt. EPC 1522 edge-datorn används för att samla data lokalt, förbehandla dem och överföra dem säkert krypterade till molnplattformen Proficloud.io. Där finns de tillgängliga i intuitiva instrumentpaneler, inklusive export- och rapporteringsfunktioner för enkel fakturering.
Vad som utmärker lösningen är att den är modulär och öppen. Nya byggnader eller ytterligare mätare kan integreras när som helst utan större omställningar. Tack vare IoT-framework och öppna standarder kan även enheter från andra tillverkare integreras. Resultatet är ett flexibelt system som växer med kraven och som omedelbart skapar transparens.
Fördelar
- Exakt och transparent energifakturering
- Skalbar lösning för växande byggnadsstrukturer
- Säker molnanslutning och enkel användning
- Färre servicebesök tack vare fjärråtkomst
- Skapar en grund för framtida optimering och hållbarhet
Slutsats: Vägen till ökad effektivitet börjar med transparens
Med införandet av energiövervakning har mässcentret i Herning tagit ett avgörande steg mot transparens och effektivitet. Lösningen möjliggör inte bara användarbaserad fakturering, utan skapar också underlag för hållbara beslut och framtida expansioner – utan att påverka den löpande verksamheten.